|
For more information: Vishay 新型 2 线路及 4 线路总线端口保护阵列 采用超小型 LLP2513 与 LLP1713 无引线封装, 具有 0.8 pF 的低典型电容及不足 0.1 µA 的低漏电流器件采用“流通式”设计,并且具有 0.6 mm 的超薄厚度, 适用于便携式电子设备中的高速数据线
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款具有低电容及漏电流的最新小型 2 线路与 4 线路 ESD 保护阵列,这些器件可保护高速数据线,以防止瞬态电压信号。 具有 0.6 mm 超薄厚度、可实现板面空间节约的 2 线路 VBUS052CD-FAH采用无引线 LLP1713 封装,而 4 线路 VBUS054CD-FHI采用 LLP2513 封装。这些保护阵列采用“流通式”设计,在 HDTV 以及便携式游戏系统、MP3 播放器及手机等移动电子设备的 USB 2.0、HDMI、显示器端口、eSATA 及 1394/Firewire 应用中,支持高速数据线的浪涌电阻要求。 这些新器件在 5V 工作电压时具有 0.8pF 的低负载电容以及不足 0.1µA 的低最大漏电流。这些阵列可提供 7.9V 的典型击穿电压(在 1mA 时),在 3.5A 时可提供 15V 的最大嵌位电压。 这些总线端口保护阵列为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 15 kV(空气及触点放电)瞬态保护。这些无铅 (Pb) 器件具有纯镀锡针脚,并且采用无卤素的模塑材料,它们的焊接可通过无 X 射线的标准视觉检测加以检查。这些阵列符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。 目前,新型 2 线路和 4 线路 ESD 总线端口保护阵列的样品已可提供。量产批量将于 2009 年第一季度开始提供,大宗订单的供货周期为 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|