|
For more information: 비쉐이, IHLP® 인덕터를 위한 무료 온라인 스위칭 손실 계산기 출시새로운 맞춤형 온라인 툴, 보드 설계 최적화 및 제품 시장 출시 시기 가속화
2008년 12월 12일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 IHLP® 인덕터에 대한 스위칭 손실을 계산하는 업계 최초의 무료 웹 기반 툴을 자사 홈페이지를 통해 제공한다고 밝혔다. 사용하기가 매우 간편한 이 스위칭 손실 계산기는 개별 애플리케이션에 맞게 맞춤화되어 있어 설계자들은 최적화 보드 설계를 위한 올바른 부품을 선택하고, 제품의 시장 출시 시기를 가속화 할 수 있다. 스위칭 손실 계산기는 벅, 부스트, 및 벅/부스트 DC/DC 컨버터 토폴로지로 이용 가능하다. 과거에는 인덕터 손실을 계산하기 위해 설계자들은 수동으로 복잡한 방정식을 완성했어야만 했다. 따라서 실수가 많이 발생하며, 시간이 많이 소모되었다. 비쉐이의 손실 계산기는http://www.vishay.com/inductors/calculator-home-list/에서 이용할 수 있으며, 설계자들은 간단하게 자신들의 애플리케이션에 맞는 입출력 전압, 주파수, 출력 전류 및 대기 온도 조건을 입력하기만 하면 된다. 0.1µH ~ 10µH에서 인덕턴스 값을 선택하면, 계산기는 인덕터의 예상되는 온도 상승과 함께 구리, 코어 및 총 손실에 대한 결과 값을 곧바로 제공한다. 정확한 Vishay IHLP 부품 번호 또한 설계자들의 레퍼런스를 위해 표시된다. 이 계산기는 1) 차세대 모바일 기기 2) 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 휴대용 네비게이션 시스템, PMD 및 자동차 시스템 3) 로우프로파일 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터 4) 전력 분배 시스템 5) FPGA 등과 같은 최종 제품에서의 전압 레귤레이터 모듈(VRM, voltage regulator module) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션을 포함한 모든 IHLP 인덕터 애플리케이션에 유용하다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. IHLP는 Vishay Dale Electronics, Inc.의 등록상표이다. |