Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 20V N채널 파워 MOSFET + 쇼트키 다이오드 결합 제품 출시: 1.6mm x 1.6mm의 업계 최소형 풋프린트 특징

SiB800EDK, PowerPAK® SC-75 패키지에 0.32V 의 낮은 순방향 전압을 가지는 쇼트키와 1.5V VGS에서 0.960Ω의 낮은 온저항을 가지는 MOSFET 결합 .


SiB800EDK

Products mentioned:

SiB800EDK
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 12월 12일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최소형 20V N채널 파워 MOSFET과 쇼트키(Schottky) 다이오드를 출시했다고 밝혔다. 1.6mm x 1.6mm 열 성능 강화 PowerPAK® SC-75 패키지가 특징인 SiB800EDK는 100mA에서 0.32V의 낮은 순방향 전압을 가지는 쇼트키 다이오드와 최저 1.5V 게이트 드라이브 규격의 온저항을 가지는 MOSFET을 결합했다.

휴대용 전자기기가 점점 더 컴팩트해짐에 따라 부품 사이즈가 중요해졌다. 매우 컴팩트한 풋프린트가 특징인 SiB800EDK는 2mm x 2mm 패키지의 디바이스에 비해 36%나 작으며, 프로파일은 0.75mm로 매우 낮다. 2개의 부품을 하나의 패키지에 통합하는 것은 공간을 절약하는 것은 물론, 트렌치 쇼트키를 내장함에 따라 순방향 전압을 낮게 유지함으로써 레벨 시프트 애플리케이션에서 전압 드롭을 감소시킬 수 있다.

SiB800EDK는 0.960Ω(1.5V VGS) ~ 0.225Ω(4.5V VGS) 범위에서 낮은 온저항 값을 제공한다. 1.5V에서의 낮은 온저항 값은 MOSFET이 낮은 레벨 신호와 함께 쓰일 수 있도록 해준다.

새로운 디바이스를 위한 일반 애플리케이션으로는 I2C 인터페이스에서의 레벨 시프트 스위칭과 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 스마트폰과 같은 휴대용 기기에서의 부스트 컨버터를 포함한다.

SiB800EDK는 ESD 보호 기능이 특징으로, 100% 무연, 무할로겐 및 RoHS 호환이며, 위험 물질 제거에 대한 국제 법규의 요건을 충족시킨다.

현재 새로운 SiB800EDK의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword