Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix 推出具有 1.6mm×1.6mm 业界最小占位面积的 新型 20V N 通道功率 MOSFET+肖特基二极管

SiB800EDK 将具有 0.32V 低正向电压的肖特基二极管与在 1.5V VGS时 具有 0.960Ω 低导通电阻的 MOSFET 结合在 PowerPAK® SC-75 封装中


SiB800EDK

Products mentioned:

SiB800EDK
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界最小的 20V n 通道功率 MOSFET+肖特基二极管。SiB800EDK采用 1.6mm×1.6mm 的热增强型 PowerPAK® SC-75 封装,其将在 100 mA 时具有 0.32V 低正向电压的肖特基二极管与具有在低至 1.5V 栅极驱动时规定的额定导通电阻的 MOSFET 进行了完美结合。

当便携式电子设备变得越来越小时,元件的大小变得至关重要。凭借超小的占位面积,SiB800EDK比采用 2mm×2mm 封装的器件小 36%,同时具有 0.75mm 的超薄厚度。将两个元件整合到一个封装中不仅节省了空间,而且包含沟槽肖特基二极管可保持较低的正向电压,从而降低了电平位移应用中的压降。

SiB800EDK具有0.960Ω(1.5V VGS时)~0.225Ω(4.5V VGS时)的低导通电阻范围。1.5 V 时的低导通电阻额定值可使 MOSFET 与低电平时的信号一同使用。

该新器件的典型应用将包括手机、PDA、数码相机、MP3 播放器及智能电话等便携式设备的 I2C 接口与升压转换器中的电平位移转换。

SiB800EDK具有 ESD 保护,并且 100% 无铅 (Pb),无卤素,以及符合 RoHS,因此符合有关消除有害物质的国际法规要求。

目前,新型 SiB800EDK的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword