|
For more information: Vishay präsentiert neue, flache IHLP®-Hochstrominduktivität im 2020-Gehäuse für Frequenzen bis zu 1 MHz
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Dezember 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue IHLP®-Hochstrominduktivität in einem flachen Gehäuse der Größe 2020. Die kompakte InduktivitätIHLP-2020CZ-11bietet eine ultra-flache Bauhöhe von nur 3,0 mm, deckt einen weiten Induktivitätsbereich ab und zeichnet sich durch niedrigen Gleichstromwiderstand aus. Die neue IHLP-Induktivität erlaubt Arbeitsfrequenzen bis zu 1 MHz und ist eine hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösung für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte; automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Das ModellIHLP-2020CZ-11deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 µH bis 22 µH ab. Der Sättigungsstrom liegt, je nach Induktivität, zwischen 1,7 A und 25 A, der typische Gleichstromwiderstand zwischen 2,6 mΩ und 250,0 mΩ und der maximale Gleichstromwiderstand zwischen 2,9 mΩ und 260,0 mΩ. Die neue Induktivität kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzt ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, ist für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus. Die Serie IHLP ist nach AEC-Q200-Standards qualifiziert. Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronics, Inc. |