Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 IHLP® 초슬림형 고전류 인덕터 출시: 2020 사이즈 케이스 및 1MHz의 최대 주파수 특징


IHLP-2020CZ-11

Products mentioned:

IHLP-2020CZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 12월 17일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 2020 사이즈 케이스의 새로운 IHLP® 로우프로파일 고전류 인덕터를 개발했다고 밝혔다. 이 컴팩트한IHLP-2020CZ-11은 넓은 인덕턴스 범위와 낮은 DCR과 함께 3.0mm의 매우 낮은 프로파일을 제공한다.

주파수 범위가 최대 1MHz인 이 새로운 IHLP 인덕터는 1) 차세대 모바일 기기 2) 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 휴대용 네비게이션 시스템, PMD 및 자동차 시스템 3) 로우프로파일 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터 4) 전력 분배 시스템 5) FPGA 등과 같은 최종 제품에서의 전압 레귤레이터 모듈(VRM, voltage regulator module) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션을 위한 고성능, 공간/전력 절약형 솔루션을 제공한다.

IHLP-2020CZ-11은 0.10µH ~ 22µH 범위의 인덕턴스, 1.7A에서 최대 25A의 포화 전류, 2.6mΩ ~ 250.0mΩ의 최대 25A 일반 DCR, 2.9mΩ ~ 260.0mΩ의 최대 DCR을 제공한다.

이 새로운 인덕터는 포화 과정 없이 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있다. 버즈 잡음을 매우 낮은 레벨로 감소시킬 수 있는 RoHS 호환 100% 무연 차폐 복합 구성의 패키징으로 제공되는 이 새로운 디바이스는 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작한다. 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 대한 내성이 매우 강한 것이 특징이다. IHLP 시리즈는 AEC-Q200 표준 인증을 받았다.

현재 새로운 인덕터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

IHLP는 Vishay Dale Electronics, Inc.의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword