Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay宣布推出采用 2020 封装尺寸且最大频率高达1MHz 的 新型 IHLP® 薄型、高电流电感器


IHLP-2020CZ-11

Products mentioned:

IHLP-2020CZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP® 薄型、髙电流电感器。这款小型 IHLP-2020CZ-11器件具有 3.0mm 的超薄厚度、宽泛的电感范围及低 DCR。

凭借最高 1 MHz 的频率范围,该新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。

IHLP-2020CZ-11具有 0.10µH~22µH 的电感范围、1.7A~25A 的饱和电流范围、2.6mΩ~250.0mΩ 的典型 DCR,以及 2.9mΩ~260.0mΩ 的最大 DCR。

该新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100% 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。该 IHLP 系列经验证符合 AEC-Q200 标准。

目前,该新型电感器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

IHLP 为 Vishay Dale Electronics, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword