![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、業界初のInGaN/TAGオン・サファイア技術による CLCC-2フラットセラミックパッケージ、超薄型0.75mmの 白色SMD パワーLEDをリリース低熱抵抗(25k/W)と高い光出力(5600~14000 mcd)が特長で、大量に使う用途に最適ペンシルバニア州マルバーン市、2008年12月 17日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のInGaN/TAGオン・サファイア技術によるCLCC-2フラットセラミックパッケージの白色高輝度パワーSMD LEDを発表しました。大量使用の用途向けに低コスト化を図ったVLMW84..シリーズは低い温度抵抗(25 K/W)と高い光出力(5600~14000 mcd)が特長です。 超薄型0.75 mmのCLCC-2セラミックスフラットパッケージによるVLMW84..シリーズLEDはドライブ電流を増加させた最大限の光出力で50,000時間の耐用寿命を維持できるため、温度管理が特に重要でかつ省スペース化が求められる用途に最適な光源です。 この新タイプLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他一般の用途に使われる表示器のバックライトや照明用に最適です。従来のCCFLバックライト光源にとって代わるこの小型CLCC-2パッケージ(3.3 x 3.4 mm)によるLEDは、高輝度、長寿命で省エネルギー化と小型化が可能な、環境に優しいデバイスで、主としてカメラのフラッシュや非常時の照明やサインをはじめ、自動車の計器パネルやブレーキランプ/方向指示灯などの外部照明にも使われます。 このLEDは27000 mlm(typ)の光束と40 lm/Wの光効率(@100mA)を達成し、パッケージ単位の光度比(IV max/IV min)は1.6以下と小さく、順方向電圧は最大5V、半値幅は60°です。 VLMW84..LEDはCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応し、JEDECレベル4標準による前処理が行われたCLCC-2フラットパッケージは鉛フリーでRoHSに適合しています。また自動車用としてAEC-Q101の認定も取得済みで、JESD22-A114-BによるESD耐圧は最大1kVです。 高出力白色パワーSMD LED、VLMW84..のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8週間です。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||