|
For more information: 비쉐이, 업계 최초 백색 파워 SMD LED 출시: InGaN/TAG on Sapphire 기술 적용 및 0.75mm 초저 프로파일의 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지 특징양산용 애플리케이션을 위한 최저 25K/W의 낮은 열 저항 및 5600mcd ~ 14000mcd의 높은 광출력 특징
2008년 12월 17일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초로 InGaN/TAG on Sapphire 기술을 제공하는 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지 형태의 광도 백색 파워 SMD LED를 개발했다고 밝혔다. 양산 애플리케이션에서의 비용을 절감할 수 있도록 설계된 VLMW84.. 디바이스는 25K/W의 낮은 열 저항과 5600mcd ~ 14000mcd의 높은 광출력을 제공한다. 0.75mm의 초슬림형 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지를 적용한 VLMW84.. LED는 최대 5만 시간의 높은 사용 수명은 유지하면서 최대 광출력을 위해 추가적으로 전류 구동을 할 수 있어 열 관리가 핵심적인 요소인 공간 제약형 애플리케이션에서 이상적인 광원으로 쓰일 수 있다. 이들 새로운 디바이스는 자동차 및 운송기기, 컨수머 및 일반 애플리케이션에서 디스플레이 백라이팅 및 조명으로 사용될 수 있도록 최적화 되어 있다. CCFL 디스플레이 백라이팅에 대한 친환경적 대안으로 사용될 수 있는 비쉐이의 CLCC-2 LED는 휘도 및 수명 면에서 높은 효율을 제공하고, 컴팩트한 패키지(3.3mm x 3.4mm)로 제공되어 공간을 대폭 절약할 수 있다. 이들 제품은 카메라용 플래시, 응급 조명 및 신호, 자동차 계기판 및 외부 조명(브레이크등 및 방향지시등)과 같은 최종 제품에 이용된다. 이들 LED는 일반적으로 27000mlm의 광속과 100mA에서 40lm/W의 광효율을 제공한다. 또한 1.6이하 최대 IV/최소 IV의 패키지 유닛 당 광도비, 최대 5V의 순방향 전압 및 60°의 반치각(half-intensity angle)이 특징이다. VLMW84..는 CECC 00802 및 J-STD-020C 규격을 따르며, IR 리플로우 솔더 공정과 호환이 가능하다. JEDEC Level 4 표준에 따라 미리 설정된 CLCC-2 플랫 패키지는 무연이며, RoHS 지침을 준수한다. 이들 디바이스는 AEC-Q101 자동차 표준 인증을 받았으며, JESD22-A114-B에 따라 최대 1kV의 ESD 내전압을 제공한다. 현재 새로운 VLMW84..고광도 백색 전력 SMD LED의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|