Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用 0.75mm 超薄 CLCC-2 扁平陶瓷封装 且基于蓝宝石 InGaN/TAG 技术的业界首款白光功率 SMD LED

器件结合了低至 25 K/W 的低热阻及 5600mcd~14000mcd 的高光功率, 主要面向高容量应用


VLMW84..

Products mentioned:

VLMW84..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首个采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装且基于蓝宝石 InGaN/TAG 技术的高强度白光功率 SMD LED 系列。VLMW84..器件可降低高容量应用的成本,它们具有 25K/W 的低热阻以及 5600mcd~14000mcd 的高光功率。

凭借 0.75mm 的超薄厚度,VLMW84..LED 的 CLCC-2 扁平陶瓷封装可实现能够达到最大光输出的额外电流驱动,同时保持长达 50,000 小时的高使用寿命,这使它们在热管理为主要考虑因素的空间受限应用中成为理想光源。

这些新型器件专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的显示屏背光与照明而进行了优化。Vishay CLCC-2 LED 是 CCFL 显示屏背光装置的环保替代产品,其在小型封装 (3.3 mm x 3.4 mm) 中具有出色的光效率、较长的使用寿命以及出色的省电特性。典型的终端产品包括照相机的闪光灯;应急灯与标志;汽车仪表板以及外部照明装置,例如刹车灯及转向信号灯。

这些 LED 可提供 27000 mlm 的典型光通量以及 100mA 时 40 lm/W 的光效率。这些器件每封装单位的光强度比 IV 最大值/IV 最小值 ≤ 1.6,它们具有高达 5V 的正向电压、60°的半强度角。

VLMW84..LED 与 IR 回流焊工艺兼容,符合 CECC 00802 及 J-STD-020C规范。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-2 扁平封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。这些器件已通过 AEC-Q101 汽车认证,具有高达 1kV 的 ESD 耐压值,并且符合 JESD22-A114-B规范。

目前,新型 VLMW84..高强度白光功率 SMD LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword