|
For more information: SO-8 풋프린트에서 업계 최저 온-저항 제공: 10V일 때 3.3 mΩ, 4.5 V일 때 5.5 mΩ
SO-8 풋프린트에서 이러한 정격 전압을 갖춘 경쟁 디바이스들은 온 저항을 겨우 24 mΩ까지 낮출 수 있는 반면,Si7633DP 는 10V일 때 3.3 mΩ 및 4.5V일 때 5.5 mΩ까지 하강한 온저항을 제공한다. 이 값들은 10V일 때 경쟁 제품 30V 디바이스 대비 27% 더 낮고 4.5V일 때 28% 더 낮다. 또한 경쟁 제품 25V SO-8 디바이스 대비 15% 더욱 낮다. 30V Si7135DP는 10V일 때 3.9 mΩ의 온저항 및 4.5V일 때 6.2 mΩ의 온 저항을 제공한다. 이 값들은 10V일 때 13% 더 낮으며, 경쟁사 디바이스 대비 4.5V에서 19.5% 더 낮다. PowerPAK® SO-8 패키지 모두로 제공되는 MOSFET 제품은 SO-8 패키지의 디바이스 대비 60% 더 높은 최대 듀레인 전류와 75% 더 높은 최대 소비 전력을 실현시킨다. 이 디바이스들은 어댑터 스위치로 사용될 수 있으며 노트북 컴퓨터 및 산업용/일반 시스템에서 부하 스위칭 애플리케이션을 위해 사용될 것이다. 어댑터 스위치 (어댑터/월 파워 및 배터리 파워 간의 스위칭)는 항상 켜져 있으며 전류가 흐른다.Si7135DP 및Si7633DP 의 더 낮은 온-저항은 더욱 낮은 소비 전력을 가능하게 하며, 전력을 절감하고 충전기 간의 배터리 수명을 연장시킨다. 비쉐이는 SO-8 패키지에서 Si4459ADY 30V p-채널 TrenchFET 파워 MOSFET도 출시했다. 이 디바이스는 10V일 때 5 mΩ 온저항 및 4.5 V일 때 7.75 mΩ의 온저항을 제공한다. 오늘날 제공되는 모든 디바이스들은 100% Rg- 및 UIS 테스트를 받으며 할로겐을 사용하지 않는다. Si7135DP 및Si7633DP TrenchFET 파워 MOSFET 제품들은 현재 샘플 및 대량 생산이 가능하며, 납기 기간이 대량일 경우 10 ~12 주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. PowerPAK 및 TrenchFET는 Siliconix incorporated의 등록 상표입니다. |