|
For more information: 비쉐이, 로우 프로파일의 고전류 인덕터 IHLP® 출시: 초저 2.0mm 프로파일 및 최대 주파수 1MHz의 2020 케이스 크기 제공
2008년 12월 19일 펜실베니아 멜번 – 비쉐이 인터테크놀로지 (NYSE: VSH)는 2020 케이스 크기로 로우 프로파일, 고전류 인덕터 IHLP® 를 새롭게 발표했다. 소형 IHLP-2020BZ-11은 광범위한 인덕턴스 범위와 낮은 DCR을 갖춘, 초소형 2.0mm 프로파일을 제공한다. 최고 1 MHz의 주파수 범위를 제공하는, 새로운 IHLP 인덕터는 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드, 포터블 게임 디바이스, 내비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 디바이스와 같은 차세대 모바일 디바이스를 비롯해 로우-프로파일, 고전류 전원공급장치, POL (point of load) 컨버터, 분배형 전력 시스템, FPGA (field-programmable gate array)를 포함한 최종 제품에서 VRM (voltage regulator module)과 dc-dc 컨버터 애플리케이션을 위한 고성능, 공간 및 전력 절약형 솔루션을 제공한다. IHLP-2020BZ-11은 0.10 µH ~ 10 µH의 인덕턴스 범위, 2.0 A ~ 25 A의 포화 전류 범위, 2.7 mΩ ~ 169.3 mΩ의 일반적인 DCR, 2.9 mΩ ~ 182.8 mΩ의 최대 DCR을 제공한다. 새로운 인덕터는 하드 포화를 하지 않고 높은 과도 전류를 제어한다. 새로운 디바이스는 RoHS를 준수하며, 100% 무연 쉴드의 버즈 잡음을 최저 수준까지 감소시키는 콤포지트 구성으로 패키지화 되어 있다. 이 제품은 55 °C ~ +125 °C의 동작 온도 범위에 특화되어 있으며, 온도 충격, 습도, 기계적 충격, 진동에 저항이 크다. IHLP 시리즈는 AEC-Q200 표준에 적합하다. 새로운 인덕터의 샘플과 생산 수량은 현재 이용 가능하며 대량 주문의 납기 기간은 10 ~ 12주이다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. IHLP은 비쉐이 데일 일렉트로닉스 (Vishay Dale Electronics)의 등록 상표입니다. |