Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert eine neue Familie von oberflächenmontierbaren, schnellen 940-nm-Hochleistungs-Infrarotsendern

Hohe Strahlungsintensität – Gehäusebauformen Gullwing, Reverse Gullwing, PLCC2 und 0805


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Januar 2009 -Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauelementen um eine neue Familie von oberflächenmontierbaren 940-nm-Infrarotsendern erweitert, die im Vergleich zu herkömmlichen Sendertechnologien eine wesentlich höhere Strahlungsintensität bieten.

Die neuen Infrarotsender sind im 1,8-mm- (T¾) Gullwing-Gehäuse (VSMB2020X01), Reverse-Gullwing-Gehäuse (VSMB2000X01), PLCC2-Gehäuse (VSMB3940X01), und 0805-Gehäuse (VSMB1940X01) erhältlich. Dank eines einzigartigen Die-Aufbaus bündeln sie die Lichtleistung wesentlich stärker. Alle vier Bauteile sind nach dem Automobilindustrie-Standard AEC-Q101 qualifiziert.

Im Vergleich zum nächstbesten vergleichbaren Bauteil am Markt ist die Strahlungsintensität des VSMB3940X01im PLCC2-Gehäuse bei 100 mA um 140 % höher. Die typische Durchlassspannung beträgt nur 1,35 V im Vergleich zu 1,5 V. Die spektrale Bandbreite liegt bei 25 nm und ist nahezu halb so groß.

Auch die InfrarotsenderVSMB1940X01undVSMB2020X01glänzen mit ähnlichen Verbesserungen, nämlich mit einer um bis zu 150% höheren Strahlungsintensität im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsprodukten. DerVSMB1940X01bietet eine Strahlungsintensität von 6 mW/sr und derVSMB2020X01eine Strahlungsintensität von 40 mW/sr.

Sowohl derVSMB1940X01als auch derVSMB3940X01haben Halbwert-Leuchtwinkel von 60º; derVSMB2020X01hat einen Halbwert-Leuchtwinkel von 12º.

Diese neuen oberflächenmontierbaren Infrarotsender haben, ebenso wie der kürzlich vorgestellte 3-mm- (T1) TypVSLB3940eine Schaltzeit von nur 15 ns und eignen sich dadurch für den Einsatz in industriellen Lichtschranken sowie in Daten- und Audioübertragungsanwendungen. Bei Car-Entertainment-Systemen können diese Sender beispielsweise dazu verwendet werden, DVD-Audio-Signale an IR-fähige Kopfhörer zu senden.

Die neuen Infrarotsender sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword