|
For more information: 비쉐이, 표면실장형, 고속 940nm 적외선 에미터 신제품군 출시Gullwing, 리버스 Gullwing, PLCC2 및 0805 패키지에서 고광도 제공
2009년 1월 7일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 940nm 표면실장형 IR(infrared) 에미터 제품군을 출시, 자사의 광전자 제품군을 확대한다고 밝혔다. 이들 제품은 표준 에미터 기술에 비해 광도가 훨씬 높은 것이 특징이다. 1.8mm (T¾) gullwing (VSMB2020X01), VSMB2020X01), 리버스 gullwing (VSMB2000X01), PLCC2 (VSMB3940X01), 및 0805 (VSMB1940X01) 표면실장형 패키지로 제공되는 이들 에미터 신제품들은 방출된 빛 및 전력의 각 분포(angular distribution)가 엄격한 독특한 다이 구조를 이용한다. 4개 디바이스 모두 자동차 AEC-Q101 표준 인증을 받았다. 다른 유사 제품과 비교해볼 때 PLCC2 VSMB3940X01의 광도는 100mA에서 140% 정도 향상되었다. 일반 순방향 전압은 1.35V VS 1.5V로 낮다. 뿐만 아니라 스펙트럼 대역폭은 25nm에서 거의 2배나 타이트 하다. VSMB1940X01 및VSMB2020X01 또한 2위 경쟁 디바이스에 비해 최고고 150% 높은 광도를 가진다. 광도는 VSMB1940X01의 경우 6mW/sr, VSMB2020X01은 40mW/sr이다. VSMB1940X01 및VSMB3940X01 은 모두 ±60°, VSMB2020X01은 ±12°의 반각을 가진다. 이들 새로운 표면실장형 에미터는 최근에 발표된 3mm(T1) VSLB3940과 함께 15ns의 스위칭 시간을 가짐으로써 산업용 광배리어 애플리케이션을 비롯해 적외선 데이터 및 오디오 전송 애플리케이션에 사용될 수 있다. 예를 들어, 차량 내부 엔터테인먼트 시스템을 위한 이들 에미터는 적외선 방식을 통해 DVD 오디오 신호를 IR 기능의 헤드폰으로 보내는데도 사용될 수 있다. 이들 적외선 에미터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 4 ~ 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|