Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出新型表面贴装、高功率、高速 940nm 红外发射器系列

以鸥翼式、倒立鸥翼式、PLCC2 及 0805 封装,且具高辐射强度


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出 940nm 表面贴装红外 (IR) 发射器系列,从而拓展了其光电子产品系列,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的辐射强度。

这些新型发射器采用 1.8mm (T¾) 鸥翼式 (VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2 (VSMB3940X01) 及 0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布。所有四款器件均符合汽车 AEC-Q101 标准。

与市场上仅次之的同类器件相比,PLCC2 VSMB3940X01在 100mA 时的辐射强度高 140%。其典型正向电压为 1.35V,而不是 1.5V。此外,其频谱带宽的紧密度几乎是它们的两倍,为 25nm。

VSMB1940X01VSMB2020X01展示了类似的性能改进,与仅次于它们的竞争器件相比,辐射强度提高至 150% 。VSMB1940X01的辐射强度为 6 mW/sr,VSMB2020X01的为 40 mW/sr。

VSMB1940X01VSMB3940X01均有 ±60°的半角,而 VSMB2020X01的半角为 ±12°。

这些新型表面贴装发射器以及最近推出的 3mm (T1) VSLB3940具有 15ns 的开关时间,从而使它们可用于工业光障应用,以及红外数据及音频传输应用。例如对于车内娱乐系统,这些发射器可用于通过红外将 DVD 音频信号发送到支持 IR 的 耳机。

目前,这些红外发射器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword