Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neuer 3-mm-Hochleistungs-/Hochgeschwindigkeits-940-nm-Infrarotsender von Vishay ist mit einer Strahlungsintensität von 65 mW/sr und einer optischen Leistung von 40 mW bei 100 mA so leistungsfähig wie bisherige 5-mm-Typen


VSLB3940

Products mentioned:

VSLB3940
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauelementen um einen 3-mm- (T1) Infrarotsender erweitert, der ähnliche Leistungscharakteristiken bietet wie die besten 5-mm-Sender.

Der neue 940-nm-InfrarotsenderVSLB3940bietet bei 100 mA eine axiale Strahlungsintensität von 65 mW/sr und eine optische Leistung von 40 mW – das bedeutet im Vergleich zu dem größeren 5-mm-Typ TSAL6200 eine etwa 8% bessere Performance bei 40% kleineren Abmessungen.

Durch seine kleinen Abmessungen ist derVSLB3940eine ideale Lösung für kompakte IR-Fernsteuerungen, wie sie zur Bedienung von Digitalkameras, Notebook-PCs und MP3/Video-Playern verwendet werden. Die bisher für diese miniaturisierten Fernsteuerungen verfügbaren 3-mm-Sender hatten die Entwickler gezwungen, aus Gründen der Platzersparnis eine verminderte Performance in Kauf zu nehmen; das wirkte sich besonders dann aus, wenn größere Übertragungsentfernungen zu überbrücken waren und/oder die Fernsteuerung nicht exakt auf das fernzusteuernde Gerät ausgerichtet war. Der neueVSLB3940eliminiert dieses Problem – er bietet Entwicklern die Performance, die sie brauchen, und zugleich die Platzersparnis eines 3-mm-Bauteils.

DerVSLB3940ist ein Hochgeschwindigkeits-Infrarotsender mit einer Schaltzeit von 15 ns. Das Bauteil unterstützt Datenraten bis zu 30 Mbit/s und hat einen Leuchtwinkel von 22º (bezogen auf 50% Intensitätsabfall) und eine Durchlassspannung von 1,35 V bei 100 mA. Außer für Fernsteuerungsanwendungen eignet sich derVSLB3940auch für Anwendungen wie drahtlose Kommunikation, optische Zähler, Kartenlesegeräte, Lichtschranken oder Unterbrecher.

Der neue InfrarotsenderVSLB3940ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword