|
For more information: ビシェイ社、高速、高出力940nm赤外エミッタで5mmデバイスと性能が同等の3mmデバイスを発売、放射強度65mW/sr、光出力40mW(@100mA)
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 14日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、同社の光エレクトロニクス製品に、従来の5mmサイズエミッタと同等の性能を持つ3mm(T1)の赤外エミッタを追加しました。 新しい940nm赤外エミッタVSLB3940は軸上の放射強度が65mW/sr、光出力が40mW(@100mA)と高性能で、このデバイスよりも大きな5mmタイプのTSAL6200と比べて40%小さいサイズ、8%向上した性能が特長です。 小型化されたVSLB3940は、デジタルカメラ、ノートPC、MP3/ビデオプレーヤ等に使われるコンパクトな赤外リモコンユニットに最適です。従来は省スペース化のために3mmのエミッタを採用する場合、特に送信距離や軸外の放射強度といった性能を犠牲にしてきましたが、このVSLB3940ではこのようなトレードオフが不要になり、必要な性能を満足しつつ3mmサイズによる省スペース化が可能です。 VSLB3940はスイッチング時間が15nsの高速エミッタで、30Mbpsまでのデータレートに対応可能です。放射強度の半値角は±22°と広く、順方向電圧は100mAで1.35Vです。またリモコン用以外に、無線通信、光カウンタ、カードリーダー、光バリア/フォトインタラプタ等の用途にも利用可能です。 赤外エミッタVSLB3940のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4~6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|