|
For more information: Vishay 新型 3mm 高功率、高速 940nm 红外发射器的性能相当于 5mm 的器件, 在 100 mA 时具有 65 mW/sr 高辐射强度及 40 mW光功率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出 3mm (T1) 红外发射器,拓展了其光电产品系列,且这些新器件的性能特征与领先的 5mm 发射器相当。 新型 VSLB3940940nm 红外发射器在 100 mA 时具有 65 mW/sr 的同轴辐射强度及 40 mW 光功率,这意味着与大型 5mm TSAL6200 相比,尺寸减小 40%,而性能提高约8 %。 小型尺寸的特点令 VSLB3940成为数码相机、笔记本电脑及 MP3/视频播放器中使用的小型红外 (IR) 远程控制单元的首选。到目前为止,这些小型远程控制单元使用的 3mm 发射器迫使设计人员降低性能以节省空间,在考虑到传输距离及离轴辐射强度时尤为如此。新型 VSLB3940无需进行上述折衷,为设计人员提供其所需的性能并凭借 3mm 的元件尺寸实现空间的节省。 该 VSLB3940是一款开关时间为 15 ns 高速发射器,可支持高达 30 Mbit/s 的数据传输速率。该器件具有 ±22° 的半角且在 100mA 时具有 1.35V 的正向电压。除了远程控制应用外,VSLB3940还可用于无线通讯、光计算器、读卡器及光障或光断续器应用。 目前,VSLB3940红外发射器的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|