|
For more information: ビシェイ社、業界初の動作温度範囲-65~+275℃による定格1Wの表面実装 2010パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器、WSLT2010…18をリリース
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 14日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、1W定格の新しい高温タイプ電流検出用表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗を発表しました。このWSLT2010...18シリーズ抵抗器は2010ケースサイズで業界初となる広い動作温度範囲(-65℃~+275℃)の製品で、抵抗値範囲が10mΩ~500mΩと非常に低いこと、最高で±0.5%以内の許容差が得られること、また温度係数(TCR)も±75ppm/℃と低いことが特長です。 高温に強く定格電力が大きい(標準的なWSL定格の2倍)WSLT2010...18は、定格値や電気的性能を犠牲にすることなく、過酷な高温環境で電流検出やパルス回路に使用可能です。 この抵抗器に適した用途には、自動車用ではエンジンや変速装置の制御、オーディオ機器、環境制御、アンチロックブレーキなど、また産業用では油井やガス井のボーリングに使う試験・計測機器などがあります。 この抵抗器は温度係数の小さい(20PPM/℃以下)ニクロム合金の固体抵抗素子を用いた全溶接構造で、独自の技術による極めて低い抵抗値を実現しています。またインダクタンス成分が極めて小さいため最高50MHzまでの範囲で良好な周波数応答を示し、また熱起電力(EMF)も3µV/℃未満に低く抑えられています。 なおサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4~6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 Power Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。 |