|
For more information: Vishay 的新型 WSLT2010…18 1-W、表面贴装 2010 Power Metal Strip® 电阻是业界首款提供 –65°C 到 +275°C 温度范围的器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 14 日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 日前推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65°C 到 +275°C 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻。WSLT2010...18电阻具有极低的电阻值范围(10-mΩ 到 500-mΩ)、较低的误差 (低至 ±0.5%) 和低 TCR 值(低至 ±75 ppm/°C)。 该WSLT2010...18的高温能力和高额定功率(为标准 WSL 的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。 设计中可应用 WSLT2010...18的系统应用范围包括汽车发动机和传动控制、音频电子、气候控制、防抱死制动和工业油气钻探,包括井下测试/测量设备。 该WSLT2010...18器件采用专有技术制造,具有极低的电阻值。该产品采用全焊构造和低 TCR (小于20 PPM/ºC) 的固体金属镍铬合金电阻材料,可提供极低的电感值、极佳的频率响应(高达 50 MHz )和低热 EMF(小于3 μV/°C)。 目前,该新型电阻可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc.的注册商标。 |