|
For more information: Vishay präsentiert kompakten, oberflächenmontierbaren Infrarot-Empfänger mit einer typischen Strahlungsdichte von 0,5 mW/m2 (typ.) und einer Reaktionszeit von nur 300 µs für Sensor- und LichtschrankensystemeFeste Verstärkung, unempfindlich gegenüber Betriebsspannungswelligkeit und Störeinstreuungen, nur 0,85 mA Stromaufnahme
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauelementen um einen kompakten, oberflächenmontierbaren Infrarot-Empfänger erweitert, der für Sensor- und Lichtschrankensysteme optimiert wurde. Der neue Infrarot-Empfänger zeichnet sich aus durch kurze Reaktionszeiten, Unempfindlichkeit gegenüber Betriebsspannungswelligkeit und Störeinstreuungen sowie eine niedrige Stromaufnahme von nur 0,85 mA (typ.) bei 5 V. Das Bauteil hat eine feste Verstärkung und funktioniert unter allen Umgebungslichtbedingungen gleich gut. Reflektive Sensorsysteme mittlerer bis großer Reichweite sowie Infrarot-Lichtschrankensysteme wie z. B. Garagentoröffner, Urinale und andere Systeme, die die Anwesenheit eines Objekts erkennen, erfordern eine anders geartete Verstärkungsregelung als Infrarot-Fernsteuerungen. In Fernsteuerungsanwendungen regelt die AGC-Schaltung (Automatic Gain Control) die Verstärkung in Abhängigkeit von Umgebungslichthelligkeit, Rauschen und anderen Kriterien so, dass der Empfänger das Datensignal empfängt und Störeinstreuungen unterdrückt. In Sensoranwendungen ist eine variable Verstärkung jedoch unerwünscht, weil sie das Design erheblich verkompliziert. Außerdem erfordern Sensoranwendungen kurze Reaktionszeiten, damit ein kontinuierliches 38-kHz-Signal verarbeitet werden kann. DerTSOP5038löst diese beiden Probleme durch eine hohe, unveränderliche Verstärkung unter allen Umgebungslichtbedingungen und erlaubt eine kurze Burst-Wiederholzeit, die eine Reaktionszeit von nur 300 µs ergibt. Der Infrarotsender kann mit kontinuierlichen 38-kHz-Signalen oder 38-kHz-Bursts angesteuert werden. Der TSOP5038 bietet ein internes Infrarotfilter zur Unterdrückung sichtbaren Lichts; das vereinfacht das Design. Außerdem vereint derTSOP5038einen Fotodetektor und einen Vorverstärker in einem einzigen Gehäuse; auch das vereinfacht das Design. Das hochempfindliche Bauteil bietet eine Strahlungsdichte von 0,5 mW/qm2 (typ.) und ist für Betriebsspannungen von 2,7 V bis 5,5 V ausgelegt. Der Empfänger erfüllt die Anforderungen der Richtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. DerTSOP5038ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|