|
For more information: Vishay 推出用于传感器和光障系统、具有0.5mW/sqm典型发光 及300µs响应时间的小型 SMD 红外接收器固定增益器件不易受电压波动和 EMI 噪声影响,且具有 0.85 mA 的低工作电流
宾夕法尼亚 、MALVERN — 2009 年 1 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出为传感器和光障系统应用优化的小型 SMD 接收器,拓宽了其光电产品系列。凭借其快速响应时间、不易受电压波动和 EMI 噪声影响以及在 5 V 时具有 0.85 mA 典型低电流等特点,该固定增益器件可在所有光环境中提供始终如一的性能。 在中长距反射传感器系统、红外光障系统(如车库门开门器等)、坐便盆及其他“物体存在”系统中,增益控制处理必须不同于远程应用。在远程应用中,自动增益控制 (AGC) 可调整增益以适应光环境水平、寄生噪声和其他标准,从而接收器可继续响应数据信号,同时拒斥杂音。然而,可变增益并不适合传感器应用,因为这会极大增加设计的复杂性。此外,传感器应用需要快速响应时间,以便在持续的 38-kHz 信号中工作。 该 TSOP5038在所有光环境中提供高固定增益,从而解决了上述问题。它还具有短脉冲重复时间,从而实现 300-µs 的快速响应时间。38 kHz 或 38 kHz 脉冲连续信号可用于驱动红外发射器。为了简化设计,采用内置红外滤波器抑制可见光。 为了进一步简化设计,TSOP5038在一个封装中提供光探测器和前置放大器。该高灵敏器件具有 0.5-mW/sqm 的典型发光和2.7 V 至 5.5 V 的电压。该接收器符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规定。 目前,TSOP5038的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|