|
For more information: Neue Frontplattenpotentiometer von Vishay Sfernice im kompakten 12,5-mm-Format sind spannungsfest bis 5.000 VeffKostengünstige Bauteile mit Cermet- oder Leitplastik-Widerstandselement, bis zu sieben Module zur Auswahl
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, kompakte Frontplattenpotentiometer mit einer Spannungsfestigkeit von nicht weniger als 5.000 Veff, die in Ausführungen mit Cermet- oder Leitplastik-Widerstandselement verfügbar sind und zahlreiche Modultypen und Anschlussarten zur Auswahl bieten. Mit einem Durchmesser von nur 12,5 mm sind die neuen PotentiometerP11PundP11Dkompakte Alternativen zu anderen preisgünstigen Frontplattenpotentiometern. DasP11Pmit Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente; dasP11Dmit Leitplastik-Widerstandselement ist besonders rauscharm und eignet sich dadurch bestens für Audio-Anwendungen. Beide Versionen sind spannungsfest bis 5.000 Veff und bieten dadurch höhere Zuverlässigkeit, höhere Robustheit und besseren Korrosionsschutz. Welle und Gewinde sind aus nichtleitendem Kunststoff. Die Bauteile sind auch in kundenspezifischen Varianten lieferbar. Diese vielseitigen Frontplattenpotentiometer bieten eine große Auswahl an Konfigurationen für Anwendungen in Bedienfeldern von Schweißmaschinen, Klimaanlagen, Werkzeugmaschinen, medizinischen Systemen, Röntgenapparaten usw. Die Bauteile bieten die Wahl zwischen bis zu sieben Modulen, zwei Wellenlängen und 29 Anschlussarten. Die ModelleP11PundP11Dsind auch in Versionen mit Wellen- und Frontplattenabdichtung, mit bis zu 21 Rastpositionen und mit Drehschalter erhältlich. Die neuen Potentiometer von Vishay Sfernice bieten ein typisches Betätigungsdrehmoment von 0,0021 Nm bis 0,0098 Nm und ein Endanschlag-Drehmoment von 0,77 Nm. Die Potentiometer sind mit Widerstandswerten von 20 Ω bis 10 MΩ erhältlich, bieten eine typische Kontaktwiderstandsschwankung bis hinab zu 1% und Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±150 ppm/ºC. Die Bauteile werden nach CECC41 000 getestet und sind für den Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +100ºC ausgelegt; dies gewährleistet hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Umweltbedingungen. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Frontplattenpotentiometer sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|