|
For more information: ビシェイ・スフィルニース社、12.5mmの小型サイズで 絶縁耐力が5,000Vrmsのパネル用ポテンショメータをリリースサーメット抵抗素子と導電性プラスチック抵抗素子の2タイプ、 7種類のモジュールで提供される経済性に優れたデバイス
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 16日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、絶縁耐力5,000Vrmsのパネル用小型ポテンショメータを発表しました。サーメット素子と導電性プラスチック素子の2タイプがあり、それぞれバリエーション豊かなモジュールや端子形状で提供されます。 このP11P/P11Dポテンショメータはサイズが12.5mmと小さいため、競合する低価格のパネル用ポテンショメータを置き換えて小型化を図ることができます。サーメット抵抗素子を採用したP11Pはカーボン抵抗素子に比べて安定度が高く、また導電性プラスチック抵抗素子を使うP11Dは電気ノイズのレベルが低く、オーディオ用途向きです。両デバイスとも絶縁耐力は5,000Vrmsで、高信頼性、堅牢、耐腐食性といった特長のほか、プラスチック製の絶縁シャフト/ブッシングも提供されており、またお客様の図面による付加価値オプションにも対応可能です。 このパネル用ポテンショメータは様々な用途に応用でき、たとえば溶接機、エアコン、工作機械、医用システム、X線装置など、各種のコントロールパネルに適した構造・形状が用意されています。モジュールは最大7種類、シャフト長は2種類、端子形状は29種類あり、様々な用途に対応可能です。P11PとP11Dにはシャフト型とパネルシール型があり、インデント位置を最大21点まで設定可能なほか、ロータリースイッチタイプのオプションもあります。 このビシェイ・スフィルニース社製ポテンショメータは0.3~1.4インチ・オンスの標準作動トルクで提供され、またストップ位置での停止トルクは6.8インチ・ポンドです。抵抗値の範囲は20Ω~10MΩで、接触抵抗の変化は最小で1%(typ.)まで、温度係数(TCR)は最小で±150 ppm/℃まで用意されています。動作温度範囲は-40℃~+100℃、CECC41 000による試験済で、過酷な環境下でも信頼性の高い動作が保証されます。 デバイスの仕様表:
新型パネル用ポテンショメータのサンプルおよび製品は現在入手可能で、また大量注文時の納期は8~10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|