Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出的新型 Sfernice 面板电位计 具有5,000-VRMS抗电强度和12.5 mm 超小尺寸

该经济型器件可提供金属陶瓷和导电塑料两种版本,共7 种模块


P11P, P11D

Products mentioned:

P11P, P11D
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 16 日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 日前推出两款微型面板电位计,这两款产品具有 5,000 VRMS 的高抗电强度,采用金属陶瓷和导电塑料材料,可提供多种模块和接线端类型。

新的 P11PP11D尺寸仅为 12.5-mm,可为设计者提供针对其它低成本面板电位计的替代选择。P11P的金属陶瓷材料可提供比碳材料更高的稳定性,而 P11D的导电塑料材料可为音频应用提供更低的电子噪声。两种产品均可提供 5,000 VRMS 的抗电强度以及更高的稳定性、耐用性和防腐蚀保护性。它们采用绝缘塑料轴与轴衬,还可根据客户提供的图纸定制增值选件。

这些多功能面板电位计具有宽范围的配置,可用于焊接机、空调设备、机床、医疗系统和 X 射线设备的控制面板应用。可提供 7 种模块、两种轴长和 29 种接线端类型。在轴和面板密封版本中,P11PP11D可提供 21 种缩进位置和旋转开关选项。

Vishay的新型 Sfernice 器件具有从每英寸 0.3 盎司到 1.4 盎司的典型操作扭矩以及每英寸 6.8 磅的终点止动扭矩。这些电位计可提供 20Ω至 10MΩ 的电阻值范围,并且具有低至 1% 的典型触点电阻误差以及低至 ±150 ppm/°C 的TCR。此外,产品通过了 CECC41 000 标准测试,- 40°C 至 +100°C 的工作温度范围可确保即使在极端环境中也能实现可靠运行。

器件规格表:

部件编号 P11D P11P
材料 导电塑料 金属陶瓷
电阻范围 1 kΩ to 1 MΩ 20 Ω to 10MΩ
触点电阻误差(典型) 1 % 2 % or 3 Ω
温度系数(典型) ±500 ppm/°C ±150 ppm/°C
生命周期 50,000 50,000

目前,这些新型面板电位计的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword