Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、AGCの異なる3種の超小型IRレシーバをリリース、 SMDタイプで業界最高の感度/サイズ比を達成

供給電流0.35mA、放射照度0.15mW/㎡(typ.)、高さ3.0mm


TSOP75xxx

Products mentioned:

TSOP752xx
TSOP753xx
TSOP754xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 21日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は同社の光エレクトロニクス製品にリモコン用の超小型SMD赤外(IR)レシーバの新シリーズを追加しました。標準的な放射照度が0.15mW/㎡、供給電流が0.35mA(@3.3V)と非常に小さく、側面の高さも3.0mmと超薄型のTSOP75xxxシリーズは感度/サイズ比で業界最高の性能を達成しています。

実績のある2レンズ方式は、フォトダイオードを2個使うことでレンズの小型化による集光能力の低下を完全に補償する設計で、他のSMDデバイスと比べるとIRレシーバとしての体積は66%に削減、同時に感度の向上と受光角の広角化が図られています。

本日リリースされたIRレシーバは自動利得制御(AGC)方式の異なる3種類のバージョンです。TSOP752xxは、赤外リモートコントロール用のすべての共通データフォーマットに対応しており、TSOP753xxTSOP754xxは輝度調整付きLCDバックライト等を含む省エネタイプの蛍光ランプから出力されるほとんどすべてのスプリアスパルスを抑圧可能なショートバーストコード用とロングバーストコード用のデバイスです。

また、各レシーバはIRフィルタとして機能する2個のエポキシレンズ、2個のフォトデテクタ、および1個のプリアンプを同じ1つのパッケージに内蔵しているため、設計はさらに簡略化されます。このフィルタは、プラズマディスプレイからの放射を抑圧する上で最適な周波数範囲のフィルタです。また上面用と側面用の両方に使え、供給電圧の変化やリップルノイズの影響を受けず、また周囲光に対する耐性が向上しています。

TSOP75xxxシリーズは、省スペース化とリフローはんだ技術が要求される民生機器やラップトップの現在および将来の設計ニーズを満たすよう設計されており、ノートPC、デジタルカメラ、携帯音楽/ビデオプレーヤ等の小型携帯機器やセットトップボックス、薄型LCDテレビ、ゲーム機器のコントローラ、ナビゲーションシステム、USB-TVなどに使用するリモコンやデータ伝送用に最適です。

供給電圧の範囲は2.5V~5.5Vと広く、また30kHz~56kHzの広いキャリア周波数範囲で動作します。各デバイスはいずれもRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合しています。

IRレシーバTSOP75xxx のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword