Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出具有三种 AGC 版本、业界最佳敏感度/尺寸比的 新型超小型表面贴装 (SMD) 红外接收器系列

器件具有 0.35 mA 的超低电流、0.15 mW/sqm 的典型辐照度 及侧视型的厚度仅为 3.0 mm


TSOP75xxx

Products mentioned:

TSOP752xx
TSOP753xx
TSOP754xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH) 推出用于遥控系统的新型超小型表面贴装 (SMD) 红外接收器系列,从而拓宽了其光电子产品系列。TSOP75xxx 系列器件具有 0.15 mW/sqm 的典型辐照度、在 3.3 V 时 0.35 mA 的超低电流、侧视型的厚度仅为 3.0 mm及业界最佳敏感度/尺寸比。

根据经证实的两透镜理论,TSOP75xxx 系列通过两个光敏二极管完全抵消当透镜缩小为更小尺寸时出现的聚光能力损失。此设计可确保红外接收器的尺寸比其它 SMD 器件减小多达 66 %,同时可增强敏感度并实现更宽的接收角度。

日前推出的器件具有三种自动增益控制 (AGC) 版本。TSOP752xx与所有普通红外遥控数据格式兼容。TSOP753xxTSOP754xx 可通过节能荧光灯抑制几乎所有的寄生脉冲(包括暗淡的 LCD 背光),并分别与短突发或长突发码兼容。

为进一步简化设计,接收器在一个封装中结合了两个光探测器和一个前置放大器,并将两个环氧树脂透镜作为红外滤波器。该滤波器的频率范围经过优化,可降低等离子显示器的辐射。该器件与顶视或侧视用途兼容,不易受电压及纹波噪声影响且提供对环境光干扰更高的抗扰性。

TSOP75xxx 系列旨在满足当前及未来消费者及便携设计的需求,上述便携设计需要更小的空间及再流焊技术。该器件针对小型手持式设备中的遥控及数据传输应用进行了优化,这些小型手持式设备包括笔记本电脑、数码相机、便携式音乐与视频播放器、机顶盒、超薄型液晶电视、游戏控制器、导航系统和 USB-TV。

接收器具有 2.5 V 至 5.5 V 的电压范围,可在 30 kHz 至 56 kHz 的载波频率下工作。所有器件均符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规范。

目前,可提供TSOP75xxx接收器样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword