Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Hochtemperatur-Aluminiumkondensatorserie 146 RTI: Radiale Anschlüsse, nur 18 m Impedanz, hohe Kapazitätswerte bis 6800 µF und hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 3200 mA bei +125ºC


146 RTI

Products mentioned:

146 RTI
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von radial bedrahteten Aluminiumkondensatoren, die sich durch sehr geringe Impedanzwerte, hohe Kapazitätswerte und hohe Ripplestrombelastbarkeit auszeichnen und für Betriebstemperaturen bis +125ºC ausgelegt sind.

Die Kondensatoren der Serie146 RTIsind in 13 verschiedenen Größen (10 mm x 12 mm bis 18 mm x 35 mm) erhältlich und wurden für erhöhte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit optimiert; sie bieten beispielsweise eine sehr niedrige Impedanz von nur 18 m bei 100 kHz (spezifizierter Wert) und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von 3200 mA bei +125ºC. Die Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 68 µF bis 6800 µF ab und haben Nennspannungen von 16 V bis 63 V.

Die neuen Modelle sind polarisierte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit einem nicht-festen, selbstheilenden Elektrolyt und radialen Anschlüssen; sie eignen sich aufgrund ihrer Spezifikationen ideal für Glättungs-, Filter-, Puffer- und Spannungsentkopplungsanwendungen in SMPS- und DC/DC-Stromversorgungen für industrielle, automobile, Telekommunikations- und militärische Systeme.

Die Kondensatoren der Serie146 RTIbieten eine sehr lange Nutzungsdauer von 2500 bis 6000 Stunden bei +125ºC. Sie sind RoHS-konform sowie lade- und entladesicher; eine externe Begrenzung des Spitzenstroms ist nicht erforderlich.

Die neuen Kondensatoren der Serie146RTIsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 15 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword