Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高温、低インピーダンス円筒形アルミ電解コンデンサの 146 RTIシリーズをリリース、インピーダンス18mΩ、 最大6800μFの大容量、リップル電流3,200mA(@+125℃)


146 RTI

Products mentioned:

146 RTI
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月23日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、円筒形アルミ電解コンデンサの新シリーズを発表しました。最高動作温度+125℃、低インピーダンス、大容量、および大きなリップル電流が特長です。

新しい146 RTIシリーズのデバイスは、10 x 12mmから18 x 35mmまでの13種類のケースサイズで提供されます。性能と信頼性が向上し、インピーダンスは最小18mΩ(@100kHz)と非常に低く、リップル電流定格は3,200mA(@+125℃)、容量範囲は68µF~6800µF(電圧範囲は16V~63V)です。

このシリーズは自己回復タイプの非固体電解質によるラジアルリード型の有極アルミ電解コンデンサで、産業用機器、自動車機器、通信機器、軍用システム機器に使用するSMPSやDC/DC電源のフィルタリングやバッファー、平滑、デカップリング等の回路に最適です。

146 RTIシリーズコンデンサの有効寿命は125℃で2,500~6,000時間と、非常に長寿命な製品です。このRoHS適合デバイスは充放電耐性があり、ピーク電流の制限がありません。

146 RTIシリーズコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷時の納期は15週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword