|
For more information: Vishay 推出新系列 146 RTI 径向、高温、低阻抗铝电容器, 其具有低至 18 mW 的额定阻抗 (Z)、高达 6800 µF 的 电容值及在 +125°C 时3200 mA 的高纹波电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列径向铝电容器,这些器件具有极低的阻抗值、高电容及高纹波电流,并可实现高达 +125°C 的高温运行。 该 146 RTI器件可采用 13 种封装尺寸,从 10 mm × 12 mm 至较大的 18 mm × 35 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100 kHz 时具有低至 18 mW 的超低额定阻抗、在 +125°C 时 3200 mA 的高额定纹波电流,以及在 16V 至 63V 的电压范围内具有 68 µF至 6800 µF 的电容范围。 此新系列极化铝电解电容器具有非固态、自修复的电解质以及径向引线的特点。这些器件的规格令它们非常适合面向工业、汽车、电信和军事系统的开关电源 (SMPS) 及直流到直流电源中的平滑、滤波、缓冲及电压退耦应用。 该146 RTI电容器在 +125°C 时具有长达 2500 至 6000 小时的超长使用寿命。符合 RoHS 规定的这些器件具有充电和放电保护,因此并无峰值电流限制。 目前,146 RTI电容器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 15 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|