Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert weltweit erste flache Hochstrominduktivität mit "Flügelanschlüssen" – geeignet für den Frequenzbereich bis 5 MHz, typische DCR-Werte bis hinab zu 0,8 mΩ

Neue Induktivität wird in Leiterplattenausschnitt platziert und steht auf beiden Seiten der Leiterplatte nur 1,2 mm über


IHLW-5050CE-01

Products mentioned:

IHLW-5050CE-01
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste flache Hochstrominduktivität mit "Flügelanschlüssen". Die neue Induktivität mit der BezeichnungIHLW-5050CE-01ist dafür vorgesehen, in einen Leiterplattenausschnitt platziert zu werden. Das Bauteil bieten Entwicklern eine Hochstromlösung, die auf beiden Seiten der Leiterplatte nur jeweils 1,2 mm übersteht und dadurch besonders flache Endprodukte ermöglicht; dafür hat das Bauteil eine etwa größere Grundfläche.

Die neuen IHLP-Induktivitäten erlauben Arbeitsfrequenzen bis zu 5 MHz und sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte; automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).

Das ModellIHLW-5050CE-01deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 µH bis 10 µH ab. Der Sättigungsstrom liegt, je nach Induktivität, zwischen 14,0 A und 84 A, der typische Gleichstromwiderstand zwischen 0,8 mΩ und 30,4 mΩ und der maximale Gleichstromwiderstand zwischen 0,96 mΩ und 34,0 mΩ.

Die neue Induktivität kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzt ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das akustische Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, ist für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronikcs, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword