Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出业界首款带翼式薄型、大电流电感器, 该器件具有高达 5 MHz 的最大频率及低至 0.8 mΩ 的典型 DCR

对于保险 PCB 而言,新型电感器可在电路板两侧实现 1.2 mm 的超薄厚度


IHLW-5050CE-01

Products mentioned:

IHLW-5050CE-01
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款带翼式超薄、大电流电感器。IHLW-5050CE-01旨在用于保险(cut-out)PCB 上,通过使用较大部件可为设计人员提供大电流解决方案,而在电路两板侧的厚度不超过 1.2 mm。

凭借高达 5 MHz 的频率范围,新型 IHLP® 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗的解决方案。这些终端产品包括下一代移动设备;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统;超薄大电流电源和载荷点 (POL) 转换器;分布式电源系统;及现场可编程门阵列 (FPGA) 等。

IHLW-5050CE-01具有 0.10 µH 至 10 µH 的电感范围、14.0 A 至 84 A 的饱和电流范围、0.8 mΩ 至 30.4 mΩ 的典型 DCR 和 0.96 mΩ 至 34.0 mΩ 的最大 DCR。

此新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高瞬态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100% 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C 至 +125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。

目前,此新型电感器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

IHLP 是 Vishay Dale Electronics, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword