Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen oberflächenmontierbaren Fotodioden-Umgebungslichtsensor im 0805-Gehäuse mit nur 0,85 mm Bauhöhe – nur zwei Anschlüsse, dadurch einfach anzuschließen

AEC-Q101-qualifiziertes Bauteil mit ähnlicher spektraler Empfindlichkeit wie das menschliche Auge, zur Steuerung der Helligkeit von LCD-Bildschirmen und für automobile Anwendungen geeignet


TEMD6200FX01

Products mentioned:

TEMD6200FX01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauelementen um einen Fotodioden-Umgebungslichtsensor in einem kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäuse der Größe 0805 erweitert, der eine Bauhöhe von nur 0,85 mm aufweist; das Bauteil besitzt nur zwei Anschlüsse und ist dadurch einfach anzuschließen. Der neue UmgebungslichtsensorTEMD6200FX01reagiert auf Licht ähnlich wie das menschliche Auge; er ermöglicht beispielsweise die automatische Steuerung der Helligkeit von LCD-Bildschirmen oder der Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen. Darüber hinaus eignet sich das Bauteil für zahlreiche automobile Anwendungen, die den Fahrkomfort oder die Sicherheit erhöhen.

Der neue UmgebungslichtsensorTEMD6200FX01hat dank Vishays exklusiver Epoxy-Infrarotfilter-Technologie eine ähnliche spektrale Empfindlichkeitskurve wie das menschliche Auge, mit minimaler Empfindlichkeit außerhalb des sichtbaren Spektrums. In Unterhaltungselektronik-Anwendungen reduziert der Sensor die Leistungsaufnahme, indem er die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung nur in dunkler Umgebung einschaltet und die Helligkeit des LCD-Bildschirms an das Umgebungslicht anpasst.

DerTEMD6200FX01ist AEC-Q101-qualifiziert und daher für automobile Anwendungen geeignet; typische Beispiele sind automatische Scheinwerfersteuerung, Tunnelsensoren und Displays, die sich automatisch der Umgebungshelligkeit anpassen. Der Sensor eignet sich außerdem als umweltfreundliche Alternative zu cadmium-basierten Fotowiderständen, die durch die RoHS-Richtlinien verboten sind.

Das Bauteil bietet einen 50%-Empfindlichkeit-Winkel von 60º und eine strahlungsempfindliche Fläche von 0,3 mm2; das Empfindlichkeitsmaximum liegt bei 540 nm. Der Sensor bietet über den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +100ºC eine gute Reproduzierbarkeit von Los zu Los; dadurch kann sich der Anwender eine Kalibrierung in der Produktion ersparen.

DerTEMD6200FX01erfüllt die Anforderungen des Standards J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 3 und bietet eine Floor-Life-Zeit von 168 Stunden, ohne dass Feuchtigkeitsabsorption zu befürchten ist. Das Bauteil ist bleifrei gemäß RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel.

Der UmgebungslichtsensorTEMD6200FX01ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Stückzahlen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword