Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、厚さ0.85mm、シンプルな2ピン接続、0805サイズの 新タイプ周囲光センサーSMDフォトダイオードをリリース

LCDの輝度調整や自動車用に最適で、人間の目に近い 応答特性を持つAEC-Q101認定済デバイス


TEMD6200FX01

Products mentioned:

TEMD6200FX01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)の光エレクトロニクス製品に、小型0805サイズの表面実装パッケージによるフォトダイオード周囲光センサーが追加されました。このセンサーはシンプルな2ピン接続方式と薄型化(0.85mm)が特長です。人間の目に近い応答特性を持ったTEMD6200FX01はキーパッドのバックライトやLCDディスプレイの自動輝度制御に適しており、自動車の快適性や安全性を向上させる様々な最新機能を可能にするものです。

このTEMD6200FX01はビシェイ社独自の赤外フィルタエポキシ技術を利用してその感度を人間の目のスペクトラム感度に一致させており、可視光以外の光に対する感度を最小にしています。民生機器への応用例としては、たとえば周囲光レベルが低いときだけキーパッドのバックライトを点灯させることによる消費電力の節約や、周囲光レベルに合わせてLCDディスプレイを見やすい明るさに調整する機能などが考えられます。

自動車用に設計されたTEMD6200FX01はAEC-Q101認定済で、ヘッドライトの自動制御やトンネルセンサー、あるいは周囲光の明るさに応じて自動的に輝度を調整するディスプレイなどが実現可能になります。またこのセンサーは、RoHSの法制化でその撤廃が義務化されているカドミウムを使った光抵抗器に代わる、環境に優しい代替製品でもあります。

感度の半値幅は±60°で感光面積は0.3mm2、また感度のピークは540nmにあります。動作温度範囲は-40~+100℃と広く、またこの範囲内でロット単位の再現性も良好なことから、このデバイスを使用する製品の製造プロセス中での較正も不要になります。

TEMD6200FX01のJ-STD-020による感湿レベル(MSL)は3で、吸収の心配がない168時間のフロアライフが得られます。パッケージは鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠した鉛フリープロセスが可能です。

TEMD6200FX01のサンプルおよび製品は現在入手可能で、納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword