|
For more information: Vishay 推出采用 0805 尺寸封装、厚度为 0.85 mm 及简单两引脚连接的新型表面贴装环境光传感光电二极管符合 AEC-Q101 规范的器件,以类似人眼的方式响应灯光, 可用于控制 LCD 亮度和汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 30 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 0805 尺寸小型表面贴装封装、厚度为 0.85 mm 及简单两引脚连接的光电二极管环境光传感器,从而扩展了其光电产品系列。新型 TEMD6200FX01以类似人眼的方式响应灯光,从而可自动控制 LCD 亮度和键区的背光,并可实现诸多高级汽车驾驶方面舒适及安全的功能。 该TEMD6200FX01采用 Vishay 独特的红外滤波环氧树脂技术,该技术可使人眼的光谱敏感性与对超出可视范围的光线的最低敏感度相匹配。对于消费电子产品而言,该器件通过仅在极低的环境亮光条件下打开键区背光并控制 LCD 显示亮度以优化基于环境光的视觉,从而可降低功耗。 该TEMD6200FX01根据 AEC-Q101 标准设计并符合该标准,可实现自动前灯控制、隧道传感器及根据环境亮度自动调整显示,适合汽车应用。该传感器还成为基于镉的光敏电阻器的替代品,并符合 RoHS 规范、对环境友好。 该器件具有 ± 60° 的半灵敏度角度、0.3 mm2发光感应区域及 540 nm 的最高灵敏度。凭借在 -40°C 至 +100°C 更大工作温度范围内的出色批到批可重复性,确保客户无需在制造过程中进行校准。 该TEMD6200FX01湿气敏感等级 (MSL) 为 3,可在不考虑吸收的情况下实现 168 小时的车间寿命,符合 J-STD-020 规定。该器件为无铅产品且具有无铅处理性能,符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规定。 目前,TEMD6200FX01可提供样品,并已实现量产,供货周期为 4 至 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|