Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Hochspannungs-Scheibenkondensatoren mit Schraubbefestigung und Kapazitäten bis zu 8000 pF mit Nennspannungen von 10 kVDC bis 40 kVDC

Nur 0,2% Verlustfaktor, Durchmesser von 21 mm bis 60 mm


715CxxKT

Products mentioned:

715CxxKT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. Februar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Hochspannungs-Scheibenkondensatoren mit Schraubbefestigung, die in zahlreichen Durchmessern und Kapazitätswerten sowie mit Nennspannungen von 10 kVDC bis 40 kVDC lieferbar sind.

Die neue Kondensatorserie Vishay Cera-Mite715CxxKTwurde speziell für den Einsatz in Schaltungen entwickelt, in denen hohe Ströme und hohe Wiederholraten auftreten; sie zeichnen sich u. a. durch niedrige AC- und DC-Koeffizienten und einen zu vernachlässigenden piezoelektrischen/elektrostriktiven Effekt aus. Die neuen Bauteile wurden optimiert für Anwendungen, die möglichst geringe Verluste und eine hohe Dielektrizitätskonstante erfordern. Typische Beispiele sind: Hochfrequenzkopplung und -entkopplung, Lasererregung und Pulsschaltungen mit hoher Wiederholrate in Hochspannungsstromversorgungen, CO2-Lasern, Röntgensystemen und Schweißgeräten.

Die Kondensatorserie715CxxKTbietet einen niedrigen Verlustfaktor von 0,2% bei 1 kHz und ein Keramikdielektrikum des Typs N4700 (T3M) Class 1 auf Strontiumbasis. Die Bauteile decken einen weiten Kapazitätsbereich bis 8000pF (10 kVDC Nennspannung) bzw. 2000pF (40 kVDC Nennspannung) ab und haben Durchmesser von 21 mm bis 60 mm.

Die Kondensatorserie715CxxKTist ein preisgünstiger direkter Ersatz für ähnliche Bauteile mit englischem oder metrischem Gewinde. Die Kondensatoren sind mit Epoxidharz umhüllt.

Die Single-layer-Keramikkondensatoren der Serie Vishay Cera-Mite sind mit Nennspannungen von 100 V bis 40.000 V erhältlich; typische Anwendungen sind Stromversorgungen, Elektronenblitzgeräte, EMV/HF-Filter sowie Anwendungen in der Raumfahrt und in der Industrie. Die Produktlinie umfasst Keramik-Scheibenkondensatoren in zahlreichen Varianten, darunter auch solche, die für direkten AC-Netzanschluss qualifiziert sind – robuste Hochspannungskondensatoren, die speziell für den Einsatz in 125-V- bis 600-V-Stromversorgungen entwickelt wurden und entsprechend getestet werden. Die Kondensatoren erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Y- und X-Klassen-Spezifikationen internationaler Sicherheitsbehörden und werden in Netzspannung-Netzspannung-, Netzspannung-Erde- und Netzspannung-Bypassfilter-Anwendungen eingesetzt.

Die neuen Kondensatoren der Serie715CxxKTsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword