|
For more information: ビシェイ社、ネジ止めタイプの高圧用新シリーズ円板形コンデンサをリリース、 容量値は最大8000pF、電圧範囲はDC 10kV~40kV誘電正接が0.2%と低く、直径は21~60mm
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年2月4日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、ネジ止めタイプの高圧用円板形コンデンサの新シリーズを発表しました。DC定格電圧 10kV~40kVをカバーし、直径と容量値の範囲が広いことが特長です。 ビシェイ社のCera-Mite 715CxxKTシリーズはAC/DCの係数が低く圧電効果や電歪効果も無視できるほど小さいコンデンサで、ピーク電流が大きく繰り返し周波数の高い回路用に特に設計されています。このデバイスは高圧電源、CO2レーザー、X線機器、溶接機など、低損失と高誘電率が要求される機器における高周波のカップリングやデカップリング、レーザー励起、繰り返し周波数の高いパルス回路等に最適です。 715CxxKTシリーズは誘電正接が1kHzで0.2%と低いこと、およびN4700 (T3M)クラス1によるストロンチウムベースのセラミック誘電体が特長です。容量範囲はDC 10kVの場合は8000pFまで、DC 40kVの場合は2000pFまでで、直径は21~60mmです。 715CxxKTシリーズは同種のデバイスを容易に置き換えて低コスト化を可能にします。ネジ部はインチタイプとメートル法タイプの両方が用意されており、またエポキシ樹脂で封止されています。 ビシェイ社Cera-Mite単層セラミックコンデンサの電圧範囲は100V~40kVで、電源、電気照明、EMI/RFIフィルタ、航空宇宙機器、産業機器等に利用されます。125V~600Vの電源用に特に設計され試験された堅牢なACライン用高圧コンデンサなど、広範囲の円板形セラミックコンデンサがこのデバイスには含まれています。世界中の安全機関によるYタイプ、Xタイプの厳しい要件を満たして認定されたこれらのコンデンサはライン間、ライン-接地間、およびラインバイパスフィルタ用に使用可能です。 715CxxKTシリーズコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|