|
For more information: Vishay 推出新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器, 在 10kVDC~40kVDC 的电压范围内其电容值高达 8000pF这些器件具有 0.2% 的低耗散因数,直径为 21mm~60mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 2 月 4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器,这些器件为设计人员提供了多种直径和电容值选择,其额定电压为 10kVDC~40kVDC。 凭借低交流与直流系数,以及可忽略的压电/电致伸缩效应,Vishay Cera-Mite 715CxxKT系列可专用于具有高峰值电流及高重复率的电路。这些新器件专为以下设备中的高频耦合与退耦、激光激发及快速重复脉冲电路而进行了优化:需要低损失及高介电常数的高压电源、CO2激光设备、X 射线设备及焊接设备。 该715CxxKT系列电容器在 1 kHz 时具有 0.2% 的低耗散因数,且是基于锶的 N4700 (T3M) 1 级陶瓷介质。这些器件为设计人员提供了广泛电容范围,10kVDC 时高达 8000pF,40kVDC 时为 2000pF,它们的直径范围介于 21mm~60mm。 该715CxxKT系列是类似器件的低成本直接替代方案,这些器件具有英制及公制螺钉接头,并且采用环氧树脂封装。 可用电压介于 100V~40,000V 的 Vishay Cera-Mite 单层陶瓷电容器可用于电源、电子照明、EMI/RFI 滤波及航空与工业应用。这些产品包括众多陶瓷圆盘电容器,例如交流线路额定圆盘电容器 - 耐用的高电压电容器,专为在 125V~600V 电源上使用而进行了设计和测试。经验证,这些器件符合苛刻的 Y 及 X 类全球安全代理要求,并且可用于跨线路、线路对地以及线路旁路滤波应用。 目前,715CxxKT系列的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|