|
For more information: Vishay präsentiert neue Hochleistungs-/Hochgeschwindigkeits-830-nm-Infrarotsender im oberflächenmontierbaren PLCC2-Gehäuse und im bedrahteten 5-mm- (T1¾) Gehäuse – niedrigste Durchlassspannung von nur 1,45 V bei 100 mA bzw. 2,10 V bei 1 A, Strahlungsintensität bis 32 mW/sr bei 100 mA
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Februar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um neue Hochleistungs-/Hochgeschwindigkeits-830-nm-Infrarotsender im oberflächenmontierbaren PLCC2-Gehäuse und im bedrahteten 5-mm- (T1¾) Gehäuse erweitert, die sich durch hohe Strahlungsintensität auszeichnen und unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die niedrigste Durchlassspannung aufweisen. DerVSMG2720im 3,5 mm x 2,8 mm x 1,75 mm großen PLCC2-SMD-Gehäuse bietet einen Abstrahlwinkel von 60º, eine optische Ausgangsleistung von 45 mW bei 100 mA und eine Strahlungsintensität von 14 mW/sr bei 100 mA, das ist 150% mehr als bei jedem anderen Infrarotsender im PLCC2-Gehäuse. DerTSHG5510im 5-mm- (T1¾) Gehäuse hat eine Linsenhöhe von 4,4 mm einschließlich Abstandshalter für Durchsteckmontage. Das Bauteil hat einen Abstrahlwinkel von 38º, eine optische Ausgangsleistung von 55 mW bei 100 mA und eine Strahlungsintensität von 32 mW/sr bei 100 mA. Beide Bauteile eignen sich für Hochstrom-Pulsansteuerung. Die InfrarotsenderVSMG2720undTSHG5510haben unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die niedrigste Durchlassspannung, nämlich 1,45 V bei 100 mA bzw. 2,10 V bei 1 A; das gewährleistet eine sehr gleichmäßige Performance, insbesondere bei Serienschaltung mehrerer Sender. Die kurze Schaltzeit von nur 15 ns genügt den Anforderungen von Systemen, die mit hohen Modulationsfrequenzen bis zu 24 MHz arbeiten und Datenraten bis zu 16 Mbit/s unterstützen. Durch die Kombination aus weitem Abstrahlwinkel, hoher Ausgangsleistung bei Strömen bis zu 1 A und kurzen Schaltzeiten eignen sich die InfrarotsenderVSMG2720undTSHG5510ideal als Lichtquelle für Video-Überwachungskameras mit CCD- oder CMOS-Bildsensor; sie bieten in solchen Anwendungen einen höheren Quantenwirkungsgrad als Sender, die bei längeren Wellenlängen arbeiten. Die Bauteile wurden außerdem optimiert für Infrarat-Audio-, Video- und Datenübertragungsanwendungen in drahtlosen Übertragungssystemen, die mit hohen Modulationsfrequenzen oder hohen Datenraten arbeiten; ein typisches Beispiel sind drahtlose Kopfhörer. In den USA setzen beispielsweise viele Theater und Museen drahtlose Audioübertragungssysteme auf der Basis von Vishay-Infrarotsendern ein, um den Anforderungen des Disabilities Act zu genügen. Die neuen Infrarotsender sind mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel und erfüllen die Anforderungen der Richtlinien WEEE 2002/96/EC und RoHS 2002/95/EC. DerVSMG2720erfüllt die Anforderungen des Standards J-STD-020 Moisture Sensitivity Level (MSL) 2A und bietet eine Floor-Life-Zeit von vier Wochen, ohne dass Feuchtigkeitsabsorption zu befürchten ist. Die neuen InfrarotsenderVSMG2720undTSHG5510ergänzen die kürzlich vorgestellten 870-nm-TypenTSFF5510(bedrahtetes 5-mm-Gehäuse) undVSMF4720(oberflächenmontierbares PLCC2-Gehäuse). Jetzt können Entwickler die für ihre Anwendung und ihren Fertigungsprozess optimale Gehäuse/Wellenlängen-Kombination wählen. Die neuen InfrarotsenderVSMG2720undTSHG5510sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|