|
For more information: ビシェイ社、SMD PLCC2と5mm(T1¾)2種のパッケージによる 830nm赤外エミッタをリリース、高速、高出力で業界最小の順電圧(1.45V@100mA、2.1V@1A)と高放射強度(最大32mW/sr@100mA)が特長
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年2月 11日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日より、同社の光エレクトロニクス製品ラインに、放射強度が高く業界最小の順方向電圧降下を持つPLCC2と5mm(T1¾)の2種のパッケージによる高速、高出力の表面実装830nm赤外エミッタを追加しました。 PLCC2 SMDパッケージ(サイズは3.5 x 2.8 x 1.75 mm)のVSMG2720は視野角±60°、光出力45mW(@100mA)で、放射強度は14mW/sr(@100mA)と従来のPLCC2パッケージによるエミッタよりも150%も高い値です。 5mm(T1¾)パッケージのTSHG5510は、スルーホールへの挿入用のスタンドオフ付きでレンズ高が4.4mmです。このデバイスは視野角±38°、光出力55mW(@100mA)、放射強度32mW/sr(@100mA)です。両デバイスとも、大電流パルス動作に適しています。 業界最小の順方向電圧(1.45V@100mA、2.10V@1A)を持つ赤外エミッタVSMG2720/ TSHG5510を使うことで動作性能の均一化が図れますが、これは直列回路による構成の場合に特に有効です。このデバイスの特長は、高速スイッチング特性(15ns)、最高24MHzの変調周波数、および最大16Mbpsのデータ伝送です。 VSMG2720、TSHG5510の両エミッタは広い視野角と高出力(最大1A)、高速動作が同時に得られるためCCD/CMOSイメージ・センサーを使うセキュリティ・ビデオカメラの照明に理想的で、波長の長いエミッタに比較して高い量子効率が得られます。 また無線ヘッドフォンなど、変調周波数や伝送速度の高い自由空間データ伝送システムによるオーディオ、ビデオ、データ信号の赤外伝送にも最適です。たとえば多くの劇場や博物館では、このデバイスを応用した赤外オーディオトランスミッタを用いて、アメリカ障害者法(ADA)に適合可能になります。 これらエミッタはWEEE 2002/96/ECおよびRoHS 2002/95/ECに適合しており、鉛フリーのリフローはんだプロセスに対応しています。VSMG2720のJ-STD-020による感湿レベル(MSL)は2Aで、吸収の心配がない4週間のフロアライフが得られます。 このVSMG2720/TSHG5510エミッタは、最近発売された870nmのリード付き5mm赤外エミッタTSFF5510及びPLCC2表面実装赤外エミッタVSMF4720 870nmを補完するもので、用途や実装方法に最適なパッケージ/波長が選択できます。 VSMG2720/TSHG5510赤外エミッタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|