|
For more information: Vishay 推出采用 SMD PLCC2 和 5 mm (T1¾) 封装、新型高功率、 高速 830 nm 红外发射器,器件具有 1.45 V(在 100 mA 时) 和 2.10 V(在 1 A 时)的业界最低正向电压, 以及在 100 mA 时具有 32 mW/sr 的辐射强度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 2 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出高功率、高速 830 nm 表面贴装 PLCC2 和 5 mm (T1¾) 的红外发射器,从而拓宽了其光电产品系列。该器件具有高辐射强度和业界最低正向电压。 该VSMG2720采用 3.5 mm × 2.8 mm × 1.75 mm PLCC2 SMD 封装,具有 ±60º 视角,在 100 mA 时具有 45 mW 的光功率,在 100 mA 时具有 14 mW/sr 的辐射强度,这比市面上其他 PLCC2 发射器大150%。 采用 5 mm (T1¾) 封装的 TSHG5510镜头高 4.4 mm,且具有通孔插入压铆螺母柱。该器件具有 ±38° 视角,在 100 mA 时具有 55 mW 的光功率,且在 100 mA 时具有 32 mW/sr 的辐射强度。两款器件均适合高脉冲电流工作。 凭借 1.45 V(在 100 mA 时)及 2.10 V(在 1 A 时)业内最低的正向电压,VSMG2720 和TSHG5510发射器可为均衡操作性能(尤其在一系列电路设计中)提供基础。这些器件具有 15 ns 的切换时间,可满足 24MHz 高调制操作的需求,并支持高达 16Mb/sec 的数据传输速率。 宽视角、高达 1 A 的功率输出及高速等特点的结合令 VSMG2720 和TSHG5510发射器非常适合采用 CCD 或 CMOS 图像传感器的视频安全摄像机中的照度条件,与更长波长发射相比,这些器件可提供更高的量子效率。 这些器件针对红外音频、视频及具有高调制频率或高数据传输速率的自由空气数据传输系统(如无线音频耳机)进行优化。例如,许多电影院和博物馆将使用这些器件启用的系统,以符合《美国残障法案》中关于提供红外音频发射器的规定。 这些发射器与无铅回流焊接兼容,并符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 的规定。VSMG2720温度敏感等级 (MSL) 为 2A,符合 J-STD-020 的规定,可在不考虑吸附的情况下实现四周的车间寿命。 该VSMG2720 和TSHG5510是对近期推出的 870 nm TSFF55105 mm 引脚红外发射器和 VSMF4720870 nm、PLCC2 表面贴装发射器作出了补充,从而允许客户选择最适合其应用和装配方法的封装与波长。 目前,VSMG2720 和TSHG5510红外发射器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|