|
For more information: Vishay präsentiert neuen Hall-Effekt-Gaspedal-Positionsgeber in Hohlwellen- und D-Wellen-Versionen für Anwendungen unter widrigen UmgebungsbedingungenSensor deckt alle elektrischen Winkel bis 360º ohne toten Bereich ab; hervorragende Linearität bis hinab zu ±0,5%, Lebensdauer über 10 Millionen Zyklen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. März 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Hall-Effekt-Gaspedal-Positionsgeber für Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen; das Bauteil ist in Versionen mit Hohlwelle oder D-Welle erhältlich. Dank der Hall-Effekt-Technologie kann der neue Sensor981 HEin Umgebungen eingesetzt werden, in denen er hochfrequenten Vibrationen bis 20 G, Stoßbelastungen bis 50 G und Temperaturen im Bereich von –45ºC bis +125ºC ausgesetzt ist; das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Technologien. Der Sensor wurde optimiert für den Einsatz als Positionsgeber für Fußpedale, Gashebel, Steuerräder, Drive-by-wire-Systeme, Lift- und Shuttle-Systeme, Neigungsüberwachungs- und -steuerungssysteme sowie Federungssysteme in Schiffen, Flugzeugen, Gabelstaplern, landwirtschaftlichen Maschinen, Kränen und Automobilen. Der Sensor deckt alle elektrischen Winkel bis 360º ohne toten Bereich ab und bietet eine hervorragende Linearität bis hinab zu ±0,5%. Das Bauteil bietet eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Millionen Zyklen (D-Wellen-Version) bzw. mehr als 5 Millionen Zyklen (Hohlwellen-Version). Der981 HEbehält seine ausgezeichneten Eigenschaften – insbesondere die hervorragende Linearität – über die gesamte Lebensdauer hinweg bei. Das Bauteil ist auch in gefederten Versionen erhältlich. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5 V ±10% ausgelegt (andere Betriebsspannungen auf Anfrage). Der typische Betriebsstrom beträgt 10 mA bzw. 16 mA für den PWM-Ausgang. Der981 HEist gegen Überspannungen bis +20 V und Rückspannungen bis –10 V geschützt. Der empfohlene Lastwiderstand beträgt 1 kΩ, sowohl für den Analogausgang als auch für den PWM-Ausgang. Ausführungen mit redundanten Ausgangssignalen sind auf Anfrage erhältlich. Muster des Sensors981 HEsind sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2009 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|