Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue AEC-Q101-qualifizierte PIN Fotodiode mit verbesserter UV-Sensibilität, spektraler Bandbreite von 350 nm bis 1100 nm, schnellen 40-ns Anstiegs- und Abfallzeiten und breitem 50%-Empfindlichkeit-Winkel von ±65°


TEMD5080X01

Products mentioned:

TEMD5080X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, Pa. — 08. April 2009 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) fährt mit der Erweiterung seines optoelektronischen Bauteilportfolios mit der Einführung eines neuen Hochgeschwindigkeits-Fotodetektors fort. Bei dem Bauteil TEMD5080X01 handelt es sich um eine PIN Fotodiode mit 300% höherer ultravioletter (UV) Empfindlichkeit bei 400 nm im Vergleich zur standardmäßigen PIN Fotodiode Chiptechnologie, womit ein Einsatz in unzähligen industriellen und Verbrauchersystemen möglich ist.

Der spektrale Sensibilitätsbereich des BauteilsTEMD5080X01von 350 nm bis 1100 nm beinhaltet UV-Strahlung, sichtbares Licht und Nahe-Infrarotstrahlung. Das Bauteil wurde optimiert für den Gebrauch in industriellen und medizinischen Anwendungen, wie dern, UV- und sichtbare Spektrophometer und dermatologische Behandlungs- und Blutanalyseausrüstung. Die PIN Fotodiode wurde gemäß dem AEC-Q101 Automobilstandard qualifiziert.

Das Bauteil bietet eine schnelle 40-ns Anstiegs- und Abfallzeit, das Empfindlichkeitsmaximum liegt bei 940 nm, und der Empfangswinkel beträgt bei 50% Empfindlichkeit ±65°. Das oberflächenmontierbare Gehäuse desTEMD5080X01verfügt in der Draufsicht über die Abmessungen 4,24 mm x 5,0 mm mit einem flachen Profil von 1,12 mm. Die PIN Fotodiode zeichnet sich durch einen großen strahlungsempfindlichen Bereich von 7,7 mm2 aus.

Das bleifreie Bauteil unterstützt die bleifreie Verarbeitung in Übereinstimmung mit RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC und ist mit der bleifreien Lötmittel-Rückfluss-Baugruppe kompatibel. Das BauteilTEMD5080X01bietet eine Floor-Life-Zeit von 72 Stunde mit J-STD-020.

Muster der neuen PIN Fotodiode sind jetzt erhältlich. Produktionsmengen stehen ab Q2 2009 zur Verfügung, mit Lieferzeiten von vier Wochen für größere Bestellungen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword