Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、AEC-Q101規格を満たす新しいPINフォトダイオードを発表 UV感度を改善し、スペクトルバンド幅350nm~1100nm、立ち上げ/立ち下げ時間40ナノ秒、感度半値幅±65°を実現


TEMD5080X01

Products mentioned:

TEMD5080X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社の光エレクトロニクス製品に、新しい高速光検出器「TEMD5080X01」を追加したことを発表しました。TEMD5080X01 の紫外線(UV)感度は400nmで、一般的なPINフォトダイオードチップ技術と比べ300%も感度が高いため、産業用システムから民生用システムまで幅広く使用することが可能です。

TEMD5080X01は、UV放射、可視光線、近赤外線放射を含む総合的なスペクトル感度範囲は350nm~1100nmで、煙・火災検出器や紫外可視分光光度計などの産業用機器、皮膚科的処置や血液分析装置などの医療機器向けに最適です。また、AEC-Q101オートモーティブ品質規格を満たしています。

この高速デバイスは、立上がり/立下がり時間が40ナノ秒と非常に速く、ピーク感度は940nm、感度半値幅は±65°です。パッケージは上面実装型で4.24mm x 5.0 mm 、高さ1.12mmの薄型パッケージです。また、感光面積が7.7 mm2と大きいのが特長です。

パッケージは鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠した鉛フリープロセスが可能であり、鉛フリーリフローはんだ付けにも対応しています。また、J-STD-020に基づく72時間のフロアライフを実現しています。

この新しいPINフォトダイオードのサンプルは現在入手可能です。2009年第2四半期に量産開始予定で、納期は4週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword