Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay发布通过AEC-Q101认证的新型PIN光电二极管,具有增强的紫外线灵敏度、350nm至1100nm的光谱带宽、40ns的上升和下降时间以及±65°的半感光角


TEMD5080X01

Products mentioned:

TEMD5080X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 4 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)发布了新款高速光电检测器,继续扩展其光电产品线。TEMD5080X01 是PIN型光电二极管,与标准PIN光电二极管芯片相比,TEMD5080X01对400nm紫外线的检测灵敏度提高了300%,因此可广泛用于工业和消费类系统。

TEMD5080X01可检测的光谱范围为350nm~1100nm,包括紫外线辐射、可见光和红外辐射。器件针对工业和医疗应用进行了优化,如烟雾和火焰探测器、紫外线和可见光分光测光仪、皮肤病治疗和血液分析仪。PIN光电二极管通过了AEC-Q101汽车标准的认证。

这款高速器件具有40ns的上升和下降时间,在940nm达到峰值灵敏度,半感光角为±65°。TEMD5080X01top-view可表面安装的封装尺寸为4.24mm×5.0mm,厚度只有1.12mm,感光面积足有7.7 mm2

这款无铅器件支持无铅工艺,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,兼容无铅回流焊组装工艺。TEMD5080X01 符合J-STD-020标准,72小时的产线开封贴片时间。

新款光电二极管现可提供样品,2009年第二季度实现量产,大宗订货的供货周期为4周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword