|
For more information: Vishay stellt den weltweit ersten flachen Hochstrominduktor mit "Flügelanschlüssen" in einem 4040-Gehäuse und einer maximalen Höchstfrequenz von bis zu 1,0 MHz und DCR-Werten bis hinab zu 0,64 Milliohm vorfür Leiterplattenausschnitte, Neuer IHLW-4040CF-11 Induktor bietet ein Niedrigprofil von 1,2 mm für beide Seiten des Boards
MALVERN, PENNSYLVANIA — 15. April 2009 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) stellte heute den ersten flachen Hochstrominduktor mit "Flügelanschlüssen" in einem 4040-Gehäuse vor. DasIHLW-4040CF-11, entwickelt zur Positionierung auf einem Leiterplattenausschnitt, bietet Entwicklern eine Hochstromlösung, die auf beiden Seiten der Leiterplatte nur 1,2 mm übersteht; dafür verfügt das Bauteil über eine größere Grundfläche. Mit einem Frequenzspektrum von bis zu 1,0 MHz dient der neue IHLP® Induktor als Hochleistungs-, platz- und stromsparende Lösung für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten, wie z.B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer, Server, Grafikkarten, tragbare Spielkonsolen, persönliche Navigationssysteme, persönliche Multimedia-Geräte und automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme und programmierbare integrierte Schaltkreise (FPGAs). DasIHLW-4040CF-11deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 μH bis 2,2 Microhenries, einen Sättigungsstrombereich von 14,0 A bis zu 48 A, Wärmenennstrom von 16 A bis 46 A, typisches DCR von 0,64 Milliohm bis 6,83 Milliohm und einen maximalen DCR-Wert von 0,70 Milliohm bis 7,21 Milliohm ab. Der neue Induktor kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Er besitzt ein Gehäuse aus RoHS-konformen, 100 % Blei- (Pb) freien, abgeschirmten Kompositmaterial, mit dem akustische Störgeräusche auf ein äußert niedriges Niveau reduziert werden. Das neue Gerät ist für den Betriebstemperaturbereich von -55 °. C bis +125 ° C zertifiziert, mit einer hohen Resistenz gegenüber Temperaturschocks, Feuchtigkeit, Stößen und Vibration. Muster und Produktionsmengen des neuen Induktors stehen ab sofort zur Verfügung, mit Lieferzeiten von 10 bis 12 Wochen bei größeren Bestellungen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronics, Inc. |