Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界初4040サイズ、ウイング形状の 薄型大電流インダクタ「IHLW-4040CF-11」を発表 最高周波数1.0 MHz、直流抵抗は最小0.64 mΩ(typ.)

カットされたプリント基板への実装は、両側の高さが1.2mm以内


IHLW-4040CF-11

Products mentioned:

IHLW-4040CF-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、 日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、 業界初の4040サイズ、ウイング形状の薄型大電流インダクタ「IHLW-4040CF-11」を発表しました。 この新しいインダクタは、プリント基板を切り取り取り付けるように設計されており、 基板上の高さ(両側)を1.2mm以内に抑えつつ、4040サイズで大電流を流せる解決方法を提供します。

新IHLP®インダクタは最高周波数5MHzで、次世代携帯機器、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、 グラフィックスカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、 自動車用システム、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、 FPGA(書き込み可能ゲートアレイ)などの最終製品に使われる電圧レギュレータモジュール(VRM)や、 DC/DCコンバータに活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に寄与します。

IHLW-4040CF-11のインダクタンス範囲は、0.10µH ~2.2µH、飽和電流は14.0A~48A、 熱定格電流は16A~46A、直流抵抗(DCR)は標準値で0.64 mΩ~6.83 mΩ、最大値で0.70 mΩ~7.21 mΩとなっています。

この新インダクタは完全には飽和せず、高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。 RoHSに適合する100%鉛フリーはんだ、シールド付きのメタルコンポジット構造によるパッケージでバズノイズのレベルは極めて低く、 また動作温度範囲は - 55°C~+125°C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。

新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

IHLP は Vishay Dale Electronics, Inc. の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword