|
For more information: Vishay发布业界首款翼式低厚度、大电流、 4040封装尺寸的电感器,最高频率可达1.0MHz,典型DCR低至0.64mΩ对于分离PCB,新型IHLW-4040CF-11电感器使PCB板两侧的厚度都不超过1.2mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 4 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, 推出业界首款翼式采用4040封装尺寸的超薄、大电流电感器。 IHLW-4040CF-11 是为安装在分离(cut-out)PCB上而设计的,透过使用较大尺寸的部件,可为设计人员提供大电流解决方案,但在电路两板侧的厚度不超过1.2mm。 1MHz的频率范围使新型IHLP®电感适用于终端产品中稳压器模块(VRM)和DC-DC转换器应用的小型低功耗解决方案。 这些终端产品包括下一代移动设备;笔记电脑、桌面PC、服务器、显示卡、便携式游戏机、个人导航系统、 个人多媒体设备和汽车系统;超薄大电流电源和负载点(POL)转换器;分布式电源系统;及现场可编程门阵列(FPGA)等。 IHLW-4040CF-11 具有0.10μH至2.2mH的电感范围、14.0A至48A的饱和电流范围、16A至46A的额定电流范围、0.64mΩ至6.83mΩ的典型DCR,以及0.70mΩ至7.21mΩ的最大DCR。 此新型电感可处理高瞬态电流峰值而不会有饱和现象。该组件采用符合RoHS标准且带有防护层的100%无铅复合结构封装, 该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为-55℃至+125℃, 并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗震动的特性。 新型电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为10至12周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. IHLP是Vishay Dale Electronics, Inc.的注册商标。 |