Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert die weltweit ersten nassen Tantal-Kondensatoren in echt oberflächenmontierbaren Gehäusen

Die Bauteile M34 und M35 bieten ein breites Kapazitätsspektrum von 1,7 μF bei 125 V bis 220 μF bei 6 V, ± 20 % Standardkapazitätstoleranz und operieren bis zu + 125 °C ( mit Spannungs-Derating)


M34 and M35

Products mentioned:

M34
M35
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIA — 22. April 2009 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) stellt heute zwei neue nasse Tantal-Kondensatoren vor, die weltweit die ersten Bauteile sind, die in einem echt oberflächenmontierbarem Gehäuse angeboten werden.

DieM34undM35sind nasse Elektrolyt-Kondensatoren die einerseits die Vorteile der verschiedenen Elektrolytkondensatoren miteinander verbinden und andererseits die meisten Nachteile eliminieren. Beide Serien verfügen über eine höhere Ripple-Stromfähigkeit als alle anderen Elektrolyt-Kondensatoren mit ähnlichen Kapazitäts- und Gehäusegrößen. Ferner können Bauteile der SerieM35mit einer negativen Spannung von -3V (bei + 85 °C) belastet werden.

Die Bauteile wurden für solche Netzteilanwendungen in allen Luftfahrt-, Militär- und Weltraumanwendungen optimiert die derzeit Vishay’s ST -T1 (M34) oder 135D- C/T1 (M35) Gehäuse verwenden. Die oberflächenmontierbaren Gehäuse ermöglichen es nun den Entwicklern die letzten Durchsteckkomponenten auf den Leiterplatten zu eliminieren, womit die Gesamtkosten der Leiterplattenmontage reduziert werden können.

Mit einem breiten Kapazitätsspektrum von 10 μF bei 125 V bis 120 μF bei 25 V für die SerieM34und 1,7 μF bei 125 V bis 220 μF bei 6 V für die SerieM35, bieten die Bauteile den industrieüblichen Wertebereich für das T1-Gehäuse. Die Kondensatoren sind mit Zinn-/Blei- oder 100% verzinnten (RoHS konformen) Anschlüssen erhältlich.

Die SerienM34undM35arbeiten über einen Temperaturbereich von – 55 C bis + 85 °C und bis zu + 125 °C bei Einhaltung des Spannungs-Deratings. Die Standardkapazitätstoleranz beider Serien beträgt ± 20 % bei 120Hz und + 25 °C, wobei Toleranzen von ± 5 % und ± 10 % ebenfalls erhältlich sind.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen oberflächenmontierbaren Tantal-Kondensatoren stehen ab sofort zur Verfügung, die Lieferzeit bei größeren Bestellmengen beträgt ca. 20 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword