|
For more information: ビシェイ社、業界初の表面実装、モールド形湿式タンタルコンデンサを発表M34とM35デバイスは、広範な容量範囲(1.7μF@125V、220μF@6V)、±20%の標準キャパシタンス耐性、電圧ディレーティングにより最大+125°Cで動作
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界で初めて表面実装のモールド形パッケージで提供する、2種類の新しい湿式タンタルコンデンサを発表しました。 M34とM35 湿式タンタル電解チップコンデンサは、あらゆる電解コンデンサの優位性を備えており、ほとんどの短所は排除されています。このデバイスは、静電容量とケースサイズが同等の他の電解タイプと比べ、高いリップル電流を提供します。さらに、M35は、+85°Cで3Vの逆電圧を特長としています。 現在ビシェイ社のST-T1(M34)または135D-C/T1(M35)ケース規格を使用している航空電子、防衛、宇宙用途の電源に最適化された、新しい表面実装モールド形ケースにより、設計者はプリント基板上の最後の貫通孔コンポーネントまで排除することができるため、全体的なプリント基板の組立てコストを削減することができます。 M34の容量範囲は10μF@125V~120μF@25V、M35の容量範囲は1.7μF@125V~220μF@6Vで、すべての業界標準T1湿式タンタル規格を特長としています。このコンデンサの端子は、錫/鉛、または100%錫(RoHS準拠)です。 M34とM35の動作温度範囲は-55°C~+85°C、電圧ディレーティングにより最大125°Cで動作します。量値の許容差は標準タイプが±20%(120Hz、25°C)で、許容差が±5%、±10%のタイプも提供されます。 サンプルおよび製品は現在入手可能で、量産注文時の納期は約20週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|